(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Draw Latch with Keyhole, Hecho de acero【2-4 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P20
P21
P93
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio de montaje de la unidad principal
(mm)
Diámetro del agujero receptor
(mm)
Diámetro de ojo de cerradura
(mm)
Longitud del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Longitud del receptor
(mm)
Acabado superficial Cantidad / paquete
(pieza)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

3.53.55513219Niquelado44989999086850232-8658170

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.34.14.6392616.6Niquelado44989999086836232-862380

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

5.55.29662627Cromado brillante24989999086874232-8046180

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Placa de acero laminado en frío (SPCC)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico