(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno hexagonal de un extremo con goma a prueba de vibraciones

Perno hexagonal de un extremo con goma a prueba de vibraciones
  • Descuento por volumen

[Características]
· Evita el montaje desalineado, proporcionando el mejor rendimiento de aislamiento de vibraciones.
· Los hexágonos tienen un tamaño en milímetros para acomodar herramientas comerciales.
· Los enchufes profundos permiten al usuario instalarlo en un hueco como el fondo de una ranura.

[Solicitud]
· Maquinaria industrial en general incluyendo máquinas herramienta diversas, máquinas centrífugas, trituradoras, motores y otros.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TOH-1216S
TOH-1415S
TOH-2115S
TOH-2618S
TOH-2918S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Máx. carga permisible
(N)
Tornillo de conexión M (Constante de resorte)
(N/mm)
Altura de goma
(mm)
Tamaño externo
(mm)
Longitud del eje de montaje
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23[M5] M5X0.80581612124989999372793761-23117.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29[M5] M5X0.80941514154989999372816761-23389
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

69[M6] M6X1.001801521154989999372830761-235419.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

95[M6] M6X1.002151826184989999372854761-237140.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

245[M8] M8X1.256001829244989999372878761-239753.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Caucho antivibraciones Aplicación Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones Características de funcionamiento Estándar
Tipo de conección Tornillo hembra, tornillo macho Tipo de goma antivibración Otros Material absorbente de vibraciones Caucho natural (NR)
Material de montaje Material de acero laminado para estructura general Unidad de pedido(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico