(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapón redondo

Tapón redondo
  • Descuento por volumen

[Características]
· Como la sensación de colisión es pequeña y el ruido es bajo,
Se reduce el impacto de la colisión y la influencia sobre el entorno.
· La energía de absorción es grande a pesar del diseño compacto.

[Solicitud]
· Material de amortiguación para grúas de techo y tope.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TS101
TS102
TS103
TS104
TS105
TS106
TS107
TS108
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Máx. carga permisible
(N)
Altura de goma
(mm)
Tamaño externo
(mm)
Diámetro del orificio de instalación
(mm)
Paso de montaje
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

785035505.5404989999359107233-8181100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2449056806.5634989999359114233-8190500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

389846910013.0804989999359121233-8203900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

614758812513.01004989999359138233-82111800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9796110816017.01254989999359145233-82202900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15493813520017.01604989999359152233-82386200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24490217025021.02004989999359169233-824611000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

38984421231521.02504989999359176233-825420500

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Caucho antivibraciones Aplicación Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones / Buffer Características de funcionamiento Estándar
Tipo de conección Redondo Tipo de goma antivibración Otros Material absorbente de vibraciones Caucho natural (NR)
Material de montaje Material de acero laminado para estructura general Unidad de pedido(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico