(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Goma redonda a prueba de vibraciones, perno de un lado

Goma redonda a prueba de vibraciones, perno de un lado
  • Descuento por volumen

[Características]
· Debido a su alta constante de resorte, se puede utilizar para tamaños pequeños y cargas grandes. 
· Cubre amplias aplicaciones, incluido el montaje inclinado y similares.
· Con tuerca hexagonal/arandela elástica.
· La superficie de caucho, que entra en contacto directo con la superficie del piso, tiene un patrón distintivo para mejorar la eficiencia de la conexión a tierra y el efecto a prueba de vibraciones.
· Un patrón distintivo en la superficie de goma amortigua el impacto en el momento de la colisión, absorbiendo y reduciendo eficazmente las fuerzas del impacto.

[Solicitud]
· Maquinaria industrial en general incluyendo bombas, máquinas herramienta diversas, máquinas centrífugas, trituradoras, motores y otros.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB501
TB502
TB503
TB504
TB505
TB506
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Máx. carga permisible
(N)
Tornillo de conexión M (Constante de resorte)
(N/mm)
Altura de goma
(mm)
Tamaño externo
(mm)
Longitud del eje de montaje
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

155[M6] M6X1.00881125194989999359183233-789415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

295[M8] M8X1.251151529234989999359190233-790833
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

590[M8] M8X1.251952038284989999359206233-791650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

980[M10] M10X1.502252546274989999359213233-792495
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1949[M10] M10X1.503153569374989999359220233-7932245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3798[M16] M16X2.003855590454989999359237233-7941590

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Caucho antivibraciones Aplicación Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones Características de funcionamiento Estándar
Tipo de conección Rosca macho de un extremo Tipo de goma antivibración Forma redonda Material absorbente de vibraciones Caucho natural (NR)
Material de montaje Material de acero laminado para estructura general Unidad de pedido(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico