(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cinturón de almohadilla a prueba de vibraciones (caucho sintético)

Cinturón de almohadilla a prueba de vibraciones (caucho sintético)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Cortar fácilmente las ranuras en V en intervalos de 50 mm con una navaja lo dejará listo para su uso.
· Resistente al aceite de corte, aceite de máquina y aceite lubricante.
· Gracias a una amplia gama de cargas aplicables, se obtienen efectos estables a prueba de vibraciones independientemente de cargas grandes o pequeñas.

[Solicitud]
· Para maquinaria diversa que genera vibraciones y/o ruido, incluyendo tipos generales de motores para máquinas herramienta, sopladores y bombas.
· Para protección contra vibraciones de refrigeradores, aires acondicionados, impresoras, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OHL-10-100CR
OHL-10-150CR
OHL-10-300CR
OHL-10-600CR
OHL-15-100CR
OHL-15-150CR
OHL-15-300CR
OHL-15-600CR
OHL-20-600CR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión de superficie permitida
(N/mm2)
Ancho
(mm)
Espesor
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.5100104989999332636484-31770.9
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.5150104989999332643484-31851.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.5300104989999332650484-31933.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.5600104989999332667484-32075.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.4100154989999332674484-32151.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.4150154989999332681484-32232.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.4300154989999332698484-32314.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.4600154989999332704484-32407.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.5600204989999332711484-325811.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Almohadillas Antivibración Longitud(mm) 1000 Dureza de goma 55° ± 5
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5~110 Unidad de pedido(hoja) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico