(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cinturón de almohadilla a prueba de vibraciones (caucho natural)

Cinturón de almohadilla a prueba de vibraciones (caucho natural)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Cortar fácilmente las ranuras en V en intervalos de 50 mm con una navaja lo dejará listo para su uso.
· Gracias a una amplia gama de cargas aplicables, se obtienen efectos estables a prueba de vibraciones independientemente de cargas grandes o pequeñas.

[Solicitud]
· Para maquinaria diversa que genera vibraciones y/o ruido, incluyendo tipos generales de motores para máquinas herramienta, sopladores y bombas.
· Para protección contra vibraciones de refrigeradores, aires acondicionados, impresoras, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OHL10100
OHL10150
OHL10300
OHL10600
OHL15100
OHL15150
OHL15300
OHL15600
OHL20600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión de superficie permitida
(N/mm2)
Ancho
(mm)
Espesor
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5100104989999328066170-46480.9
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.5150104989999328073170-46561.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.5300104989999149906405-47253
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.5600104989999328516272-69715.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.4100154989999328080170-46641.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.4150154989999328097170-46722
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.4300154989999149913405-47334.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.4600154989999328523272-69807
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.5600204989999328530272-699811

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Almohadillas Antivibración Longitud(mm) 1000 Dureza de goma 55° ± 5
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5~70 Talla máxima(mm) 600×1000 Unidad de pedido(hoja) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico