(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Asiento de almohadilla a prueba de vibraciones (caucho natural)

Asiento de almohadilla a prueba de vibraciones (caucho natural)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Cortar fácilmente las ranuras en V en intervalos de 50 mm con una navaja lo dejará listo para su uso.
· Gracias a una amplia gama de cargas aplicables, se obtienen efectos estables a prueba de vibraciones independientemente de cargas grandes o pequeñas.

[Solicitud]
· Para maquinaria diversa que genera vibraciones y/o ruido, incluyendo tipos generales de motores para máquinas herramienta, sopladores y bombas.
· Para protección contra vibraciones de refrigeradores, aires acondicionados, impresoras, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OH8
OH10
OH20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión de superficie permitida
(N/mm2)
Espesor
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.584989999328004170-45830.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5104989999328028170-46050.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3204989999328042170-46211.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Almohadillas Antivibración Longitud(mm) 300 Ancho(mm) 300
Dureza de goma 55° ± 5 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5~70 Talla máxima(mm) 600×1000
Unidad de pedido(hoja) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico