(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mini asiento con almohadilla a prueba de vibraciones (caucho natural)

Mini asiento con almohadilla a prueba de vibraciones (caucho natural)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Cortar fácilmente las ranuras en V en intervalos de 50 mm con una navaja lo dejará listo para su uso.
· Gracias a una amplia gama de cargas aplicables, se obtienen efectos estables a prueba de vibraciones independientemente de cargas grandes o pequeñas.

[Solicitud]
· Para maquinaria diversa que genera vibraciones y/o ruido, incluyendo tipos generales de motores para máquinas herramienta, sopladores y bombas.
· Para protección contra vibraciones de refrigeradores, aires acondicionados, impresoras, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OHS10100
OHS10150
OHS10200
OHS1050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1001004989999149876405-46950.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1501504989999149883405-47090.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2002004989999149890405-47170.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50504989999149869405-46870.03

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Almohadillas Antivibración Presión de superficie permitida(N/mm2) 0.5 Espesor(mm) 10
Dureza de goma 55° ± 5 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5~70 Talla máxima(mm) 600×1000
Unidad de pedido(hoja) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico