(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rueda simple para transportador de ruedas - rueda de plástico ⌀38 mm

Rueda simple para transportador de ruedas - rueda de plástico ⌀38 mm

[Características]
· Las ruedas de resina son ideales para el transporte silencioso y estable de materiales.
Además, la rueda no rayará ni dañará fácilmente las piezas de trabajo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

V38N-N

Número de Parte
V38N-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del rodillo Resina Material de revestimiento Sin forro O.D. D(Ø) 38
Ancho(mm) 12 Tratamiento de superficies Sin tratamiento de superficies Revestimiento Toda la superficie
Tipo de eje Eje (perno) Ninguno Rodamiento Simple Material de rodamiento Resina
Carga (referencia)(N) 147 Transportador compatible Tipo V-38 N Cantidad(pieza) 1
Código de pedido 461-2400 Masa(g) 17

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico