(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Muelle helicoidal herméticamente largo

Muelle helicoidal herméticamente largo
  • Descuento por volumen

[Características]
· Un resorte helicoidal largo y tenso con una longitud total de 500 mm, que se puede cortar a cualquier longitud adecuada
· Para proteger el cable, etc.
· Se utiliza para aplicaciones de extensión a lo largo del eje de tracción doblando los extremos del gancho sobre el resorte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TLS0203
TLS0503
TLS0704
TLS0910
TLS1010
TLS1206
TLS2020
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(mm)
Diámetro del alambre d
(mm)
Número de bobinas
(Bobina)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20.3333/100 mm4989999260816258-14515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.3333/100 mm4989999260823258-146910
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

70.4250/100 mm4989999260830258-147726
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

91100/100 mm4989999260847258-148580
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101100/100 mm4989999260854258-149390
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

120.6166/100 mm4989999260861258-150768
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20250/100 mm4989999260878258-1515360

Cargando…

  1. 1

Información básica

Unidad de pedido(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico