(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Buje sin llave, APLOCK SAPL-B Series

Buje sin llave, APLOCK SAPL-B Series
  • Descuento por volumen

· Método de apriete: tipo mecanico (Tipo cuña)
· Estructura de apriete: Tipo de cono único
· Escribe: Con brida
· Función de centrado: Autocentrado
· Cuerpo material: ③Acero inoxidable 304

PDF

 
Número de Parte
SAPL-B-8-22
SAPL-B-9-23
SAPL-B-10-24
SAPL-B-11-25
SAPL-B-12-26
SAPL-B-13-27
SAPL-B-14-31
SAPL-B-15-32
SAPL-B-16-33
SAPL-B-17-34
SAPL-B-18-35
SAPL-B-19-47
SAPL-B-20-47
SAPL-B-22-47
SAPL-B-24-50
SAPL-B-25-50
SAPL-B-28-55
SAPL-B-30-55
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del eje d
(Ø)
Rango de torque
(N•m)
Diámetro del cubo D1
(Ø)
Torque permitido
(N•m)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1082.0~20.02218
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10920.1~50.02321
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101020.1~50.02429
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101120.1~50.02533
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101220.1~50.02646
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101320.1~50.02749
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101450.1~70.03169
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101570.1~100.03274
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101670.1~100.03378
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1017100.1~150.034103
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1018100.1~150.035108
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1019200.1~300.047284
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1020200.1~300.047294
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1022300.1~500.047324
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1024300.1~500.050412
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1025300.1~500.050431
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1028300.1~500.055471
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1030500.1~700.055510

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Con brida Característica de centrado Autocentrado Material del cuerpo Acero
Tratamiento de superficies Ninguno Estructura de apriete Tipo de cono único Método de Sujeción Tipo mecánico (tipo cuña)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico