(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cojinete de cabeza de rótula - rosca exterior, serie POS

Cojinete de cabeza de rótula - rosca exterior, serie POS
  • Descuento por volumen

· Escribe: Cojinetes de extremo de varilla
· Método de lubricación: Lubricación
· Forma del hilo conector: Hilos
· Tipo de cojinete de extremo de varilla: Estándar
· Material del cuerpo principal: Acero al carbono para la construcción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
POS5
POS5L
POS6
POS6L
POS8
POS8L
POS10
POS10L
POS12
POS12L
POS14
POS14L
POS16
POS16L
POS18
POS18L
POS20
POS20L
POS22
POS22L
POS25L
POS30
POS30L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo de conexión M ID d
(Ø)
Dirección del hilo de conexión Capacidad de carga básica
(kN)
Ángulo de inclinación permitido
(deg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M55Tornillo derecho2.94.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10M55Tornillo izquierdo2.94.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M66Tornillo derecho3.78
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10M66Tornillo izquierdo3.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M88Tornillo derecho6.510
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10M88Tornillo izquierdo6.510
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10M1010Tornillo derecho9.78
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10M1010Tornillo izquierdo9.78
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10M1212Tornillo derecho12.210
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10M1212Tornillo izquierdo12.210
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10M1414Tornillo derecho16.511
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10M1414Tornillo izquierdo16.511
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10M1616Tornillo derecho20.012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10M1616Tornillo izquierdo20.012
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10M1818Tornillo derecho25.111
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10M1818Tornillo izquierdo25.111
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10M2020Tornillo derecho29.311
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10M2020Tornillo izquierdo29.311
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10M2222Tornillo derecho35.812
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10M2222Tornillo izquierdo35.812
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10M2425Tornillo izquierdo43.912
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M3030Tornillo derecho62.212
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10M3030Tornillo izquierdo62.212

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rodamiento de extremo de barra Tipo de rodamiento del extremo de la barra Estándar Material del cuerpo principal Acero al carbono para la construcción
Forma de hilo de conexión Rosca macho Material del rodamiento Acero con alto contenido de carbono y cromo Material de revestimiento Aleación de cobre especial
Método de lubricación Lubricación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico