(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tapón roscado macho de alta presión

Tapón roscado macho de alta presión
  • Descuento por volumen

Un accesorio utilizado en la extracción y ramificación de aire a alta presión en edificios. Muy aclamado internacionalmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

30K-PM

Número de Parte
30K-PM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Tipos de tornillo de conexión R Nominal de hilo 1/4(LH) Presión máxima de funcionamiento (MPa) 3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 30K-PM de la serie Tapón roscado macho de alta presión.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico