(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Enchufe rotativo de par de un toque del múltiple

Enchufe rotativo de par de un toque del múltiple
  • Descuento por volumen

Se pueden eliminar múltiples instancias de aire de una sola tubería gracias a la presencia de múltiples salidas de aire.
Tipos de 2 y 3 ramas disponibles.
(Función giratoria: la salida de aire gira libremente 360 °)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

POR1

Número de Parte
POR1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rama Material del cuerpo Acero Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Rama masculina y femenina Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80 Número de ramas y conexiones 2
Presión máxima de funcionamiento (MPa) 1.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo POR1 de la serie Enchufe rotativo de par de un toque del múltiple.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico