(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Un toque con cubierta de goma, cerradura, función giratoria de tuerca

Un toque con cubierta de goma, cerradura, función giratoria de tuerca
  • Descuento por volumen

Se ha añadido una cubierta de goma para evitar rayar el producto mientras se trabaja.
· Se puede conectar de manera fácil y confiable con una operación de acción única simplemente insertando el enchufe en el enchufe. Excelente versatilidad de casquillos para conectar tuberías de aire en fábricas y herramientas de dibujo de arco.
(Función giratoria: la función giratoria evita que la manguera se doble).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
G65-SOL
G80-SOL
G85-SOL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSManguera aplicable
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106.5×10.0
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

108.0×12.0
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-8.5×12.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Apriete de tuercas Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Tubería de planta / Maquinaria industrial Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Presión máxima de funcionamiento (MPa) 1.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico