(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tapa de bloqueo, tuerca con función giratoria

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LC65-SOR
LC80-SOR
LC85-SOR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSManguera aplicable
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106.5×10.0
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

108.0×12.0
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

108.5×12.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Apriete de tuercas Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Tubería de planta / Maquinaria industrial Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Presión máxima de funcionamiento (MPa) 1.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico