(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

DS LITE Zócalo de púas

DS LITE Zócalo de púas
  • Descuento por volumen

Una toma de aire pequeña y ligera (acoplamiento de fluido)
Un tipo de acción única fácil de usar. Simplemente inserte el enchufe en el enchufe.

[Características]
· Compacto
· Ligero: 30% más ligero (comparación interna)
· Mayor caudal
· Alivia la carga sobre las muñecas y los hombros del trabajador.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

OL22H

Número de Parte
OL22H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Para montaje en manguera Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Tubería de planta / Maquinaria industrial Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::60
Nominal de hilo 1/4 Presión máxima de funcionamiento (MPa) 1.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo OL22H de la serie DS LITE Zócalo de púas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico