(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tomas roscadas hembra DS LITE

Tomas roscadas hembra DS LITE
  • Descuento por volumen

Una toma de aire pequeña y ligera (acoplamiento de fluido)
Un tipo de acción única fácil de usar. Simplemente inserte el enchufe en el enchufe.

[Características]
· Compacto
· Ligero: 30% más ligero (comparación interna)
· Mayor caudal
· Alivia la carga sobre las muñecas y los hombros del trabajador.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

OL22F

Número de Parte
OL22F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Roscado hembra roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Tubería de planta / Maquinaria industrial Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::60
Tipos de tornillo de conexión Rc Nominal de hilo 1/4 Presión máxima de funcionamiento (MPa) 1.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo OL22F de la serie Tomas roscadas hembra DS LITE.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico