(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tomas roscadas macho DS LITE

Tomas roscadas macho DS LITE
  • Descuento por volumen

Una toma de aire pequeña y ligera (acoplamiento de fluido)
Un tipo de acción única fácil de usar. Simplemente inserte el enchufe en el enchufe.

[Características]
· Compacto
· Ligero: 30% más ligero (comparación interna)
· Mayor caudal
· Alivia la carga sobre las muñecas y los hombros del trabajador.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

OL22M

Número de Parte
OL22M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Tubería de planta / Maquinaria industrial Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::60
Tipos de tornillo de conexión R Nominal de hilo 1/4 Presión máxima de funcionamiento (MPa) 1.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo OL22M de la serie Tomas roscadas macho DS LITE.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico