(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubo giratorio giratorio - Enchufe

Tubo giratorio giratorio - Enchufe
  • Descuento por volumen

[Características]
· Se fija entre el tubo y la herramienta y puede girar 360 grados alrededor de un solo eje.
☆ El tubo no se romperá al conectarlo manualmente a la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S-RRH-WT85

Número de Parte
S-RRH-WT85
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Articulaciones Giratorias Fluidos aplicables Aire Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 60
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipos de conexión Conexión Plug⇔Tube Tubo correspondiente 8-5
Material Latón Anillo de color Ninguno Herramienta usada Llave inglesa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S-RRH-WT85 de la serie Tubo giratorio giratorio - Enchufe.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico