(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Enchufe giratorio de un toque con eslinga, roscado macho

Enchufe giratorio de un toque con eslinga, roscado macho
  • Descuento por volumen

[Características]
· Una toma de aire compacta y liviana y una junta giratoria de acción simple.
· Identificación basada en colores (instalar en la SALIDA del equipo de fábrica para identificar por aplicación)
Rotación de "2 ejes × 360 grados" y se puede configurar en cualquier dirección.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S-RR620-SOC
S-RR620-SOCB
S-RR620-SOCC
S-RR620-SOCY
SOH-RR620-SOC
SOH-RR620-SOCB
SOH-RR620-SOCC
SOH-RR620-SOCY
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Anillo de color Herramienta usada
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

NingunoLlave hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AzulLlave hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

RojoLlave hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AmarilloLlave hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

NingunoLlave inglesa
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

AzulLlave inglesa
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

RojoLlave inglesa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AmarilloLlave inglesa

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Articulaciones Giratorias Fluidos aplicables Aire Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 60
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipos de conexión Tornillo: una conexión de enchufe táctil Tipos de conexión Tornillo lado de suministro R
Conexión nominal Tornillo Lado de suministro 1/4B Material Acero, latón Eje 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico