(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sling Swivels, roscado hembra a rosca macho

Sling Swivels, roscado hembra a rosca macho
  • Descuento por volumen

[Características]
· Se puede instalar y quitar fácilmente usando una llave de barra hexagonal hacia y desde espacios estrechos, incluidos espacios más profundos.
· Las aplicaciones (ENTRADA, FUERA, etc.) se identifican por color.
Rotación de "1 eje × 360 grados" y ajuste de ángulo libre.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S-R510-C
S-R510-CB
S-R510-CC
S-R510-CY
S-R620-C
S-R620-CB
S-R620-CC
S-R620-CY
SOH-R510-C
SOH-R510-CB
SOH-R510-CC
SOH-R510-CY
SOH-R620-C
SOH-R620-CB
SOH-R620-CC
SOH-R620-CY
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión nominal Tornillo Lado de suministro Conexión nominal Tornillo lado de escape Anillo de color Herramienta usada
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/8B1/8BNingunoLlave hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/8B1/8BAzulLlave hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/8B1/8BRojoLlave hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/8B1/8BAmarilloLlave hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4B1/4BNingunoLlave hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B1/4BAzulLlave hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4B1/4BRojoLlave hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4B1/4BAmarilloLlave hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/8B1/8BNingunoLlave inglesa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/8B1/8BAzulLlave inglesa
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/8B1/8BRojoLlave inglesa
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/8B1/8BAmarilloLlave inglesa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B1/4BNingunoLlave inglesa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B1/4BAzulLlave inglesa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B1/4BRojoLlave inglesa
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4B1/4BAmarilloLlave inglesa

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Articulaciones Giratorias Fluidos aplicables Aire Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 60
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipos de conexión Tornillo⇔ Conexión de tornillo Tipos de conexión Tornillo lado de suministro R
Tipo de conexión Tornillo lado de escape Rc Material Acero, latón Eje 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico