(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedita con pie nivelador (tipo perno)

Ruedita con pie nivelador (tipo perno)
  • Descuento por volumen

· Escribe: Ruedas -roscadas-
· Material: Acero inoxidable (SUS400), elastómero, nailon.
· Color: Gris negro
· Carga máxima (n): 1200
· Series compatibles: M6/M8

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CLB-120U
CLBS-120U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pasivado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ruedas atornilladas Material Acero inoxidable (SUS400), elastómero, nylon Color Gris negro
Carga permisible(N) 1200 Serie aplicable M6/M8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico