(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca cuadrada (con prevención de desgarros de acero inoxidable, paquete de 50 piezas)【50 piezas por paquete】

Tuerca cuadrada (con prevención de desgarros de acero inoxidable, paquete de 50 piezas)
  • Descuento por volumen

Elemento estructural del equipo de automatización de fábrica. [Tipo de tuerca] tuerca de inserción de premontaje; material: SUSXM7

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NSMS-04-3-P50
NSMS-04-4-P50
NSMS-06-3-P50
NSMS-06-4-P50
NSMS-06-5-P50
NSMS-06-6-P50
NSMS-08-5-P50
NSMS-08-6-P50
NSMS-08-8-P50
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M
(mm)
Marco aplicable

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M3Para el marco M4

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M4Para el marco M4

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10M3Para el marco M6

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M4Para el marco M6

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M5Para el marco M6

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M6Para el marco M6

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M5Para el marco M8

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M6Para el marco M8

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M8Para el marco M8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de tuerca Tuerca de montaje de premontaje Función Con la irritación evitada Material Acero inoxidable 304Cu
Prevención de aflojamiento Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico