(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca cuadrada (acero, paquete de 50 piezas)【50 piezas por paquete】

Tuerca cuadrada (acero, paquete de 50 piezas)
  • Descuento por volumen

· Tipo de tuerca: Tuercas de inserción de premontaje
· Función: Estándar
· Material: Planchar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NSM-04-3-P50
NSM-04-4-P50
NSM-06-3-P50
NSM-06-4-P50
NSM-06-5-P50
NSM-06-6-P50
NSM-08-4-P50
NSM-08-5-P50
NSM-08-6-P50
NSM-08-8-P50
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M
(mm)
Marco aplicable

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M3Para el marco M4

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M4Para el marco M4

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M3Para el marco M6

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M4Para el marco M6

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M5Para el marco M6

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M6Para el marco M6

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M4Para el marco M8

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M5Para el marco M8

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M6Para el marco M8

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M8Para el marco M8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de tuerca Tuerca de montaje de premontaje Función Estándar Material Hierro
Prevención de aflojamiento Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico