(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Topes de goma

Topes de goma
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de perno de ajuste
· Material: SBR, SUS430
· Series compatibles: M4
· Color: Negro
· Altura (mm): 12

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GOM-04

Número de Parte
GOM-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Montaje nivelador Material SBR, SUS430 Color Negro
Altura(mm) 12 O.D.(mm) 20 Serie aplicable M4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GOM-04 de la serie Topes de goma.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico