(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Base de ruedas

Base de ruedas
  • Descuento por volumen

Elemento estructural del equipo de automatización de fábrica. Es compatible con los marcos de las series M6 y M8.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LFCB-S68

Número de Parte
LFCB-S68
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Diámetro de Montaje del Ajustador(mm) 10 Serie NIC Autotec: Para Ambas Series M6 y M8
Material Acero al carbón 1018 Tratamiento de superficies Cromado trivalente Longitud(mm) 125
Ancho(mm) 125 Espesor(mm) 9 Serie aplicable M6/M8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico