(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bisagra de extrusión de aluminio, AHF

Bisagra de extrusión de aluminio, AHF
  • Descuento por volumen

· Escribe: Bisagras desmontables
· Cuerpo material: A6N01S-T5
· Tratamiento de superficies: tratamiento de alumita
· Color del cuerpo principal: Plata
· Ancho (mm): 60

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AHF-6055-6-L
AHF-6055-6-L-BNH
AHF-6055-6-L-BNHS
AHF-6055-6-L-CNH
AHF-6055-6-L-CNHS
AHF-6055-6-R
AHF-6055-6-R-BNH
AHF-6055-6-R-BNHS
AHF-6055-6-R-CNH
AHF-6055-6-R-CNHS
AHF-6075-8-L
AHF-6075-8-L-BNH
AHF-6075-8-L-BNHS
AHF-6075-8-L-CNH
AHF-6075-8-L-CNHS
AHF-6075-8-R
AHF-6075-8-R-BNH
AHF-6075-8-R-BNHS
AHF-6075-8-R-CNH
AHF-6075-8-R-CNHS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones Carga permisible
(N)
Dirección de apertura Longitud
(mm)
Selección de extrusión compatible Paquete Perno de apriete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-100 (cuando se usa 2)Para apertura izquierda55Forma M6Unidad individual (sin tuerca cuadrada y soporte de tuerca y pernos de fijación)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno de fijación / tuerca cuadrada Material: acero100 (cuando se usa 2)Para apertura izquierda55Forma M6Juego (con tuercas cuadradas y soporte para tuercas y pernos de fijación)APB-06-15 (4 ubicaciones)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Material de perno de fijación / tuerca cuadrada: acero inoxidable100 (cuando se usa 2)Para apertura izquierda55Forma M6Juego (con tuercas cuadradas y soporte para tuercas y pernos de fijación)APBS-06-15 (4 ubicaciones)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno de fijación / tuerca cuadrada Material: acero100 (cuando se usa 2)Para apertura izquierda55Forma M6Juego (con tuercas cuadradas y soporte para tuercas y pernos de fijación)CSW-06-15 (4 ubicaciones)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Material de perno de fijación / tuerca cuadrada: acero inoxidable100 (cuando se usa 2)Para apertura izquierda55Forma M6Juego (con tuercas cuadradas y soporte para tuercas y pernos de fijación)CSWS-06-15 (4 ubicaciones)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-100 (cuando se usa 2)Apertura derecha usada55Forma M6Unidad individual (sin tuerca cuadrada y soporte de tuerca y pernos de fijación)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno de fijación / tuerca cuadrada Material: acero100 (cuando se usa 2)Apertura derecha usada55Forma M6Juego (con tuercas cuadradas y soporte para tuercas y pernos de fijación)APB-06-15 (4 ubicaciones)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Material de perno de fijación / tuerca cuadrada: acero inoxidable100 (cuando se usa 2)Apertura derecha usada55Forma M6Juego (con tuercas cuadradas y soporte para tuercas y pernos de fijación)APBS-06-15 (4 ubicaciones)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno de fijación / tuerca cuadrada Material: acero100 (cuando se usa 2)Apertura derecha usada55Forma M6Juego (con tuercas cuadradas y soporte para tuercas y pernos de fijación)CSW-06-15 (4 ubicaciones)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Material de perno de fijación / tuerca cuadrada: acero inoxidable100 (cuando se usa 2)Apertura derecha usada55Forma M6Juego (con tuercas cuadradas y soporte para tuercas y pernos de fijación)CSWS-06-15 (4 ubicaciones)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-150 (cuando se usa 2)Para apertura izquierda75Forma M8Unidad individual (sin tuerca cuadrada y soporte de tuerca y pernos de fijación)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno de fijación / tuerca cuadrada Material: acero150 (cuando se usa 2)Para apertura izquierda75Forma M8Juego (con tuercas cuadradas y soporte para tuercas y pernos de fijación)APB-08-20 (4 ubicaciones)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Material de perno de fijación / tuerca cuadrada: acero inoxidable150 (cuando se usa 2)Para apertura izquierda75Forma M8Juego (con tuercas cuadradas y soporte para tuercas y pernos de fijación)APBS-08-20 (4 ubicaciones)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno de fijación / tuerca cuadrada Material: acero150 (cuando se usa 2)Para apertura izquierda75Forma M8Juego (con tuercas cuadradas y soporte para tuercas y pernos de fijación)CSW-08-20 (4 ubicaciones)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Material de perno de fijación / tuerca cuadrada: acero inoxidable150 (cuando se usa 2)Para apertura izquierda75Forma M8Juego (con tuercas cuadradas y soporte para tuercas y pernos de fijación)CSWS-08-20 (4 ubicaciones)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-150 (cuando se usa 2)Apertura derecha usada75Forma M8Unidad individual (sin tuerca cuadrada y soporte de tuerca y pernos de fijación)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno de fijación / tuerca cuadrada Material: acero150 (cuando se usa 2)Apertura derecha usada75Forma M8Juego (con tuercas cuadradas y soporte para tuercas y pernos de fijación)APB-08-20 (4 ubicaciones)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Material de perno de fijación / tuerca cuadrada: acero inoxidable150 (cuando se usa 2)Apertura derecha usada75Forma M8Juego (con tuercas cuadradas y soporte para tuercas y pernos de fijación)APBS-08-20 (4 ubicaciones)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Perno de fijación / tuerca cuadrada Material: acero150 (cuando se usa 2)Apertura derecha usada75Forma M8Juego (con tuercas cuadradas y soporte para tuercas y pernos de fijación)CSW-08-20 (4 ubicaciones)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Material de perno de fijación / tuerca cuadrada: acero inoxidable150 (cuando se usa 2)Apertura derecha usada75Forma M8Juego (con tuercas cuadradas y soporte para tuercas y pernos de fijación)CSWS-08-20 (4 ubicaciones)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Bisagras desmontables Material del cuerpo A6N01S-T5 Tratamiento de superficies Tratamiento de alumbre
Color del cuerpo principal Plata Ancho(mm) 60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico