(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tapa de goma TC6 de repuesto

Tapa de goma TC6 de repuesto
  • Descuento por volumen

· Cuerpo material: Caucho
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la tapa de goma TC6 de repuesto, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TC6-32-G
TC6-38-G
TC6-50-G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de manguera aplicable
(φ)
OD de manguera aplicable
(φ)
Número de producto del conector compatible
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103241TC6-B32-R1-1/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103848TC6-B38-R1-1/2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105062TC6-B50-R2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Tapas de goma para reemplazo Material del cuerpo Caucho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico