(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector Toyo TC3-PB Montaje

Conector Toyo TC3-PB Montaje
  • Descuento por volumen

· Forma: Recto
· Cuerpo material: Latón+resina
· w0000238393: Aire, productos químicos, gas, aceite, polvo, agua.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el conector Toyo TC3-PB, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TC3-PB9-R3/8
TC3-PB12-R1/2
TC3-PB15-R1/2
TC3-PB19-R3/4
TC3-PB25-R1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo de conexión (estándar) Diámetro nominal
(φ)
ID de manguera aplicable
(φ)
OD de manguera aplicable
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[3/8B] 3/87915
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2101218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2131522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4171926
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10122.52533

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Agua / Aire / Gas / Químico / Aceite / Polvo Material del cuerpo Latón + resina
A Recto Tipo de conexión de manguera Nuez de bellota Tipos de conexión Pezón
Tipos de tornillo de conexión R Piezas por paquete 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico