(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

CK Pre-Seal SUS Hexagon Fiting Diferentes diámetros Pezón

CK Pre-Seal SUS Hexagon Fiting Diferentes diámetros Pezón
  • Descuento por volumen

[* Este producto se encuentra en la serie de precintado, pero tenga en cuenta que no tiene un sello]
· El último producto de metal CK comprende un accesorio de acero inoxidable con material de sellado. Resuelve problemas tales como la irritación en los accesorios de rosca de acero inoxidable, la contaminación del material de sellado y las fugas. La serie definitiva de accesorios de acero inoxidable, utilizada en todos los sectores relacionados con alimentos, medicina y piezas de precisión. Ya no es necesario aplicar sellador. También reduce drásticamente la necesidad de volver a instalar tuberías y reparaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SUS-6RNI-8X6A
SUS-6RNI-10X6A
SUS-6RNI-10X8A
SUS-6RNI-15X8A
SUS-6RNI-15X10A
SUS-6RNI-20X10A
SUS-6RNI-20X15A
SUS-6RNI-25X15A
SUS-6RNI-25X20A
SUS-6RNI-32X20A
SUS-6RNI-32X25A
SUS-6RNI-40X25A
SUS-6RNI-40X32A
SUS-6RNI-50X32A
SUS-6RNI-50X40A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/4B(8A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/8B(10A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/8B(10A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/2B(15A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/2B(15A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/4B(20A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1 1/4B(32A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2B(50A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2B(50A)1 1/2B(40A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Pezón Rosca de conexión tipo M1 R Rosca de conexión tipo M2 R
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico