(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodillos transportadores - motorizados, CC, serie PM605FE

Rodillos transportadores - motorizados, CC, serie PM605FE
  • Descuento por volumen

Diámetro del tubo ⌀60,5 rodillo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los rodillos transportadores motorizados, CC, serie PM605FE, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PM605FE-17-300-D-024
PM605FE-17-500-D-024
PM605FE-17-500-D-024-BR-C150
PM605FE-60-900-D-024
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho W
(mm)
Especificaciones del motor Longitud del cable
(mm)
Velocidad periférica nominal
(m/min)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

300--17
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

500--17
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

500Freno150017
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

900--60

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rodillo largo Tipo de rodillo largo Con motor Tipo de eje Eje
Material del rodillo STKM12 O.D. D(Ø) 60.5 Rodamiento Ninguno
Propiedades Estándar Revestimiento Ninguno Tratamiento de superficies Cromado trivalente
Carga (referencia)(N) 2940 o menos Manejar Estándar Fuente de alimentación DC24V
Tipo de motor Motor sin escobillas estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico