(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodillos transportadores - motorizados, CC, serie PM500

Rodillos transportadores - motorizados, CC, serie PM500
  • Descuento por volumen

Diámetro del tubo ⌀50 rodillo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los rodillos transportadores (motorizados, CC, serie PM500), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PM500FE-17-400-D-024
PM500FE-17-400-D-024-UR570A
PM500FE-17-500-D-024
PM500FE-17-500-D-024-BR-P2
PM500FE-17-500-D-024-UR570A
PM500FE-17-600-D-024
PM500FE-17-700-D-024
PM500FE-17-800-D-024
PM500FE-60-400-D-024
PM500FE-60-400-D-024-JD-VP
PM500FE-60-450-D-024-JD-VP
PM500FE-60-500-D-024-JD-VP
PM500FE-60-505-D-024-JD-P2
PM500FE-60-585-D-024-P2
PM500FE-60-600-D-024
PM500FE-60-700-D-024
PM500FE-60-707-D-024-VP
PM500FE-60-800-D-024
PM500FP-15-400-D-024
PM500FP-15-500-D-024
PM500FP-15-600-D-024
PM500FP-15-700-D-024
PM500FP-15-800-D-024
PM500FP-15-900-D-024
PM500FP-55-1000-D-024
PM500FP-55-400-D-024
PM500FP-55-400-D-024-UR570A
PM500FP-55-500-D-024
PM500FP-55-600-D-024
PM500FP-55-700-D-024
PM500FP-55-800-D-024
PM500FP-55-900-D-024
PM500FP-255-1000-D-024
PM500FP-255-400-D-024
PM500FP-255-500-D-024
PM500FP-255-600-D-024
PM500FP-255-700-D-024
PM500FP-255-800-D-024
PM500FP-255-900-D-024
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
Ancho W
(mm)
Propiedades Revestimiento Material de revestimiento Dureza del revestimiento
(Shore A)
Color de revestimiento Tipo de motor Especificaciones del motor Especificaciones del soporte del eje de montaje Especificaciones de tubería Velocidad periférica nominal
(m/min)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

50400EstándarNinguno---Motor sin escobillas estándar---17
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

57400Estándar / Resistente a la abrasiónToda la superficieCaucho de uretano90GrisMotor sin escobillas estándar---17
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

50500EstándarNinguno---Motor sin escobillas estándar---17
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

50500EstándarNinguno---Motor sin escobillas estándarFreno-Tubo de ranura doble redondo17
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

57500Estándar / Resistente a la abrasiónToda la superficieCaucho de uretano90GrisMotor sin escobillas estándar---17
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

50600EstándarNinguno---Motor sin escobillas estándar---17
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

50700EstándarNinguno---Motor sin escobillas estándar---17
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

50800EstándarNinguno---Motor sin escobillas estándar---17
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

50400EstándarNinguno---Motor sin escobillas estándar---60
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

50400EstándarNinguno---Motor sin escobillas estándarCorte en D de doble ejePolea en V-60
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

50450EstándarNinguno---Motor sin escobillas estándarCorte en D de doble ejePolea en V-60
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

50500EstándarNinguno---Motor sin escobillas estándarCorte en D de doble ejePolea en V-60
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

50505EstándarNinguno---Motor sin escobillas estándarCorte en D de doble eje-Tubo de ranura doble redondo60
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

50585EstándarNinguno---Motor sin escobillas estándar--Tubo de ranura doble redondo60
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

50600EstándarNinguno---Motor sin escobillas estándar---60
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

50700EstándarNinguno---Motor sin escobillas estándar---60
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

50707EstándarNinguno---Motor sin escobillas estándar-Polea en V-60
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

50800EstándarNinguno---Motor sin escobillas estándar---60
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

50400EstándarNinguno---Motor sin escobillas de alta potencia---15
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

50500EstándarNinguno---Motor sin escobillas de alta potencia---15
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

50600EstándarNinguno---Motor sin escobillas de alta potencia---15
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

50700EstándarNinguno---Motor sin escobillas de alta potencia---15
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

50800EstándarNinguno---Motor sin escobillas de alta potencia---15
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

50900EstándarNinguno---Motor sin escobillas de alta potencia---15
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

501000EstándarNinguno---Motor sin escobillas de alta potencia---55
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

50400EstándarNinguno---Motor sin escobillas de alta potencia---55
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

57400Estándar / Resistente a la abrasiónToda la superficieCaucho de uretano90GrisMotor sin escobillas de alta potencia---55
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

50500EstándarNinguno---Motor sin escobillas de alta potencia---55
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

50600EstándarNinguno---Motor sin escobillas de alta potencia---55
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

50700EstándarNinguno---Motor sin escobillas de alta potencia---55
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

50800EstándarNinguno---Motor sin escobillas de alta potencia---55
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

50900EstándarNinguno---Motor sin escobillas de alta potencia---55
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

501000EstándarNinguno---Motor sin escobillas de alta potencia---255
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

50400EstándarNinguno---Motor sin escobillas de alta potencia---255
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

50500EstándarNinguno---Motor sin escobillas de alta potencia---255
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

50600EstándarNinguno---Motor sin escobillas de alta potencia---255
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

50700EstándarNinguno---Motor sin escobillas de alta potencia---255
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

50800EstándarNinguno---Motor sin escobillas de alta potencia---255
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

50900EstándarNinguno---Motor sin escobillas de alta potencia---255

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rodillo largo Tipo de rodillo largo Con motor Tipo de eje Eje
Material del rodillo STKM12 Rodamiento Ninguno Tratamiento de superficies Cromado trivalente
Carga (referencia)(N) 980 o menos Manejar Estándar Fuente de alimentación DC24V

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico