(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pistola Pata serie SPG

Pistola Pata serie SPG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Pistola de aire definitiva. Perfecto para drenaje, eliminación de polvo, corte de aceite, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SPG-25

Número de Parte
SPG-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Patrón de golpe Redondo / Difuso Fuente de aire Compresor Material Poliacetal
Ángulo de montaje Plano Ajuste de ángulo Recto Tipo de golpe Estándar
Tipo Inyector de aire Característica Niebla Fluido Aplicable Aire comprimido
Rango de presión de operación(MPa) 0.4::0.5 Diámetro de inyección(φ) 25

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SPG-25 de la serie Pistola Pata serie SPG.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico