(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida redonda, doble (modelo económico). Serie LFDM.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida redonda, doble (modelo económico). Serie LFDM.
  • Descuento por volumen

Buje lineal doble con brida de forma circular que facilita su montaje gracias a que es atornillable. Bujes disponibles en acero al carbón endurecido con posibilidad de agregarle un tratamiento anti-óxido con un mayor efecto que el acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LFDM16-UU
LFDM20-UU
LFDM25-UU
LFDM30-UU
LFDM35-UU
LFDM40-UU
LFDM50-UU
LFDM60-UU
MLFDM16-UU
MLFDM20-UU
MLFDM25-UU
MLFDM30-UU
MLFDM35-UU
MLFDM40-UU
MLFDM50-UU
MLFDM60-UU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCilindro exterior acabado superficial Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

10Ninguno16682812481300-0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno20803220832020-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno251124035173570-0.01
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

10Ninguno301224552735010-0.01
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Ninguno351345257226180-0.012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Ninguno401536078728070-0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno50192801344212860-0.012
1 Pieza(s)Disponible

38 Días o más

10Ninguno60209901600014540-0.015
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado16682812481300-0.009
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado20803220832020-0.01
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado251124035173570-0.01
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado301224552735010-0.01
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado351345257226180-0.012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado401536078728070-0.012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado50192801344212860-0.012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado60209901600014540-0.015

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Brida Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Material del cilindro exterior Acero Tipo de brida Brida estándar Tipo de lubricación Estándar
Tipo con brida final Longitud Doble Tipo de recirculación de bolas Doble
Precisión Alto grado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico