(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Junta flexible para tubería de drenaje de acero, empaque que contiene brida Esfera de acero

Junta flexible para tubería de drenaje de acero, empaque que contiene brida Esfera de acero
  • Descuento por volumen

Un accesorio flexible para tuberías de drenaje de acero, desarrollado en respuesta a las demandas de una reducción integral de costos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

IML-J2-100A

Número de Parte
IML-J2-100A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptadores para juntas flexibles Tubo aplicable Tubo de acero / Otras resinas Fluidos aplicables Agua / Aire
Ajuste nominal D1 100A Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.1 Material de sellado Caucho Sintético EPDM
Material del cuerpo Acero Perno de apriete Otros

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo IML-J2-100A de la serie Junta flexible para tubería de drenaje de acero, empaque que contiene brida Esfera de acero.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico