(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida cuadrada piloto, tipo largo, cuerpo de aluminio. Serie LFWLB.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida cuadrada piloto, tipo largo, cuerpo de aluminio. Serie LFWLB.
  • Descuento por volumen

Buje lineal largo que integra dos bujes lineales sencillos dentro de su cuerpo de aluminio y que agrega una brida cuadrada piloto la cual no está completamente en el extremo del buje, dejando un espacio suficiente para montar desde el lado opuesto de la instalación. Buje ideal para cuando se requiere aligerar el peso de la estructura o mecanismo de aplicación. Su lubricación es por medio de una grasera incluida con el buje.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LFWLB16
LFWLB20A
LFWLB20B
LFWLB25A
LFWLB25B
LFWLB30A
LFWLB30B
LFWLB35A
LFWLB35B
LFWLB40A
LFWLB40B
MLFWLB16
MLFWLB20A
MLFWLB20B
MLFWLB25A
MLFWLB25B
MLFWLB30A
MLFWLB30B
MLFWLB35A
MLFWLB35B
MLFWLB40A
MLFWLB40B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCilindro exterior acabado superficial Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

69 Días o más

10Ninguno161504212481300-0.009
1 Pieza(s)Disponible

38 Días o más

10Ninguno201504820832020-0.01
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

10Ninguno202004820832020-0.01
1 Pieza(s)Disponible

38 Días o más

10Ninguno252005835173570-0.01
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Ninguno252505835173570-0.01
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Ninguno302506552735010-0.01
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Ninguno303006552735010-0.01
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

10Ninguno352507257226180-0.012
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

10Ninguno353007257226180-0.012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Ninguno402508478728070-0.012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Ninguno403008478728070-0.012
1 Pieza(s)Disponible

69 Días o más

10Chapado161504212481300-0.009
1 Pieza(s)Disponible

38 Días o más

10Chapado201504820832020-0.01
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

10Chapado202004820832020-0.01
1 Pieza(s)Disponible

38 Días o más

10Chapado252005835173570-0.01
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado252505835173570-0.01
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado302506552735010-0.01
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado303006552735010-0.01
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

10Chapado352507257226180-0.012
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

10Chapado353007257226180-0.012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado402508478728070-0.012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado403008478728070-0.012

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Brida Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Material del cilindro exterior Aluminio Tipo de brida Piloto bridado Tipo de lubricación Estándar
Tipo con piloto, brida final Longitud Largo Tipo de recirculación de bolas Doble
Precisión Alto grado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico