(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida cuadrada, tipo largo, cuerpo de aluminio. Serie LFWL.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida cuadrada, tipo largo, cuerpo de aluminio. Serie LFWL.
  • Descuento por volumen

Buje lineal largo que integra dos bujes lineales sencillos dentro de su cuerpo de aluminio y que agrega una brida cuadrada que facilita su montaje gracias a que es atornillable. Buje ideal para cuando se requiere aligerar el peso de la estructura o mecanismo de aplicación. Su lubricación es por medio de una grasera incluida con el buje.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LFWL16
LFWL20B
LFWL25B
LFWL30A
LFWL30B
LFWL35A
LFWL35B
LFWL40A
LFWL40B
MLFWL16
MLFWL20A
MLFWL20B
MLFWL25B
MLFWL30A
MLFWL35A
MLFWL35B
MLFWL40A
MLFWL40B
ULFWL16
ULFWL25A
ULFWL30B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCilindro exterior acabado superficial Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Ninguno161504212481300-0.009
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

10Ninguno202004820832020-0.01
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Ninguno252505835173570-0.01
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Ninguno302506552735010-0.01
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Ninguno303006552735010-0.01
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

10Ninguno352507257226180-0.012
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

10Ninguno353007257226180-0.012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Ninguno402508478728070-0.012
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

10Ninguno403008478728070-0.012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado161504212481300-0.009
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Chapado201504820832020-0.01
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

10Chapado202004820832020-0.01
1 Pieza(s)Disponible

69 Días o más

10Chapado252505835173570-0.01
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Chapado302506552735010-0.01
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

10Chapado352507257226180-0.012
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

10Chapado353007257226180-0.012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado402508478728070-0.012
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

10Chapado403008478728070-0.012
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

10Ninguno161504212481300-0.009
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

10Ninguno252005835173570-0.01
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

10Ninguno303006552735010-0.01

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Brida Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Material del cilindro exterior Aluminio Tipo de brida Brida estándar Tipo de lubricación Estándar
Tipo con brida final Longitud Largo Tipo de recirculación de bolas Doble
Precisión Alto grado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico