(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida central tipo T, doble. Serie LFDTC.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida central tipo T, doble. Serie LFDTC.
  • Descuento por volumen

Buje lineal doble con brida tipo T que permite colocar una carga cerca del centro del buje lineal para distribuir uniformemente la carga y el espacio. Considerar que el número de agujeros de montaje pueden cambiar dependiendo la medida del buje (de 2 a 4 agujeros). Disponible en acero al carbón endurecido con posibilidad de agregarle un tratamiento anti-óxido con un mayor efecto que el acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MLFDTC6-UU
MLFDTC8-UU
MLFDTC10-UU
MLFDTC12-UU
MLFDTC16-UU
MLFDTC16B-UU
MLFDTC20-UU
MLFDTC20B-UU
MLFDTC25-UU
MLFDTC25B-UU
MLFDTC30-UU
MLFDTC30B-UU
MLFDTC35-UU
MLFDTC35B-UU
MLFDTC40-UU
MLFDTC40B-UU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCilindro exterior acabado superficial Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado63512354310-0.009
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado84515419450-0.009
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado105519865850-0.009
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado125721892860-0.009
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado16682812481300-0.009
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado16682812481300-0.009
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado20803220832020-0.01
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado20803220832020-0.01
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado251124035173570-0.01
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado251124035173570-0.01
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado301224552735010-0.01
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado301224552735010-0.01
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado351345257226180-0.012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado351345257226180-0.012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado401536078728070-0.012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado401536078728070-0.012

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Brida Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Material del cilindro exterior Acero Tipo de brida Centro Bridado Tipo de lubricación Estándar
Tipo con brida central Longitud Doble Tipo de recirculación de bolas Doble
Precisión Alto grado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico