(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Lineales de Bolas - Con agujeros para lubricación, sencillo. Serie L-OH. (Números de pieza)

Bujes Lineales de Bolas - Con agujeros para lubricación, sencillo. Serie L-OH.
  • Descuento por volumen

Buje de bolas tipo estándar con agujeros para lubricación que permiten hacer reposición de lubricante de manera más sencilla y constante, lo que mejorará su rendimiento y tiempo de vida. Disponible en acero al carbón endurecido con posibilidad de agregarle un tratamiento anti-óxido con un mayor efecto que el acero inoxidable. Buje ideal si se requiere un ahorro de costos en sus mantenimientos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
L6-OH
L8-OH
L10-OH
L12-OH
L13-OH
L16-OH
L20-OH
L25-OH
L30-OH
L35-OH
L50-OH
ML6-OH
ML8-OH
ML10-OH
ML12-OH
ML13-OH
ML16-OH
ML20-OH
ML25-OH
ML30-OH
ML35-OH
ML50-OH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCilindro exterior acabado superficial Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Ninguno61912218160-0.009
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Ninguno82415258220-0.009
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Ninguno102919532430-0.009
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Ninguno123021549430-0.009
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Ninguno133223555440-0.009
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Ninguno163728768650-0.009
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Ninguno20423212821010-0.01
1 Pieza(s)Disponible

69 Días o más

10Ninguno25594021641790-0.01
1 Pieza(s)Disponible

38 Días o más

10Ninguno30644532452510-0.01
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Ninguno35705235213090-0.012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Ninguno501008082726430-0.012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado61912218160-0.009
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado82415258220-0.009
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado102919532430-0.009
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado123021549430-0.009
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado133223555440-0.009
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado163728768650-0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Chapado20423212821010-0.01
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

10Chapado25594021641790-0.01
1 Pieza(s)Disponible

38 Días o más

10Chapado30644532452510-0.01
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado35705235213090-0.012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Chapado501008082726430-0.012

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Recto Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Material del cilindro exterior Acero Tipo de lubricación Estándar Tipo Estándar
Longitud Estándar Tipo de recirculación de bolas Simple Precisión Alto grado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico