(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapa giratoria Serie BRE

Etapa giratoria Serie BRE
  • Descuento por volumen

Una platina giratoria cuadrada fácil de combinar con platinas del mismo tamaño.

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BRE04020
BRE06020
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tabla (rango)
(mm)
Carga permisible
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10hasta 40 mm9.84040
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1041 a 70 mm29.46060

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de mesa Forma cuadrada Carga permitida (rango)(N) 5~30 Alimento (grueso)(deg) 360°
Alimentación fina (alimentación gruesa 360 °)(deg) ±10° Método de alimentación Cabeza micrométrica Mecanismo rector junta de vidrio esmerilado
Material de mesa Aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Altura total H (rango)(mm) 15.1~20
Carrera (θ ángulo)(deg) 360 Carrera (ángulo α)(deg) ±10 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 20
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Paralelismo de mesa(µm) 50 Posición de la perilla de alimentación Lado
Abrazadera Ninguno Invertido Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico