(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Platinas manuales horizontales del eje Z - guía lineal de bolas, acero inoxidable, bajo costo (BHE)

Platinas manuales horizontales del eje Z - guía lineal de bolas, acero inoxidable, bajo costo (BHE)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una plataforma de guía de bolas lineal de acero inoxidable de bajo costo (eje Z horizontal) con alta rigidez. [características] · logró un precio bajo con el método de producción original
· Hay dos tipos de tamaños de superficie de escenario disponibles: 40×40 y 60×60 mm
[Aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BHE04006

Número de Parte
BHE04006
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Superficie horizontal del eje Z Viajes (rango) hasta ± 10 mm Capacidad de carga (rango)(N) 5~30
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)(mm) 26~40 Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)(mm) 26~40 Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)(mm) 40.1~50
Método de alimentación Cabeza micrométrica Mecanismo rector Bola lineal Material de mesa Acero
Tratamiento de superficie de mesa Niquelado sin electrolítico Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 40 Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 40
Carga permisible(N) 29.4 Carrera (distancia Z)(mm) ±3 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 45±3
Superficie de la etapa del eje Z Horizontal Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Paralelismo de mesa(µm) 80
Abrazadera Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BHE04006 de la serie Platinas manuales horizontales del eje Z - guía lineal de bolas, acero inoxidable, bajo costo (BHE).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico