(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje X - guía lineal de bolas, bajo coste, BXT

Platinas manuales del eje X - guía lineal de bolas, bajo coste, BXT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un tipo de escenario con guía de bolas lineal de perfil bajo y alta rigidez.

[Características]
· Logró el bajo precio equivalente a la etapa de cola de milano debido a su propio método de producción.
· Se mantiene la rigidez al momento equivalente a la de la etapa SS y se puede usar con confianza incluso en el centro de gravedad en la posición de voladizo.

[Aplicaciones]
· Ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos.
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BXT06013-CL

Número de Parte
BXT06013-CL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 100.1~ Longitud de la mesa L (rango)(mm) 41~60 Ancho de mesa W (Rango)(mm) 41~60
Altura total (rango)(mm) 15.1~20 Método de alimentación Cabeza micrométrica Mecanismo rector Bola lineal
Material de mesa Acero Tratamiento de superficie de mesa Niquelado sin electrolítico Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 60
Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 60 Carga permisible(N) 196 Carrera (distancia X)(mm) ±6.5
Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 20 Tipo Etapas del eje X Rectitud de la mesa(µm) 10
Paralelismo de mesa(µm) 30 Rigidez de momento (Pitching)("/ N • cm) 0.1 Rigidez de momento (bostezo)("/ N • cm) 0.08
Rigidez de momento (rodando)("/ N • cm) 0.05 Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Ninguno
Invertido Estándar A través del orificio Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BXT06013-CL de la serie Platinas manuales del eje X - guía lineal de bolas, bajo coste, BXT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico