(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Embrague de histéresis

Embrague de histéresis
  • Descuento por volumen

· Función: Embrague
· Número de embragues: 1
· Aplicación ambiental: Estándar
· Estructura: Estructura sin contacto
· Característica: Otros

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HC10

Número de Parte
HC10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Función Embrague Tipo Histéresis Condiciones de operación Seco
Consumo de energía Uso genera Medio ambiente, aplicaciones Estándar Max. Velocidad de rotación operativa(rpm) 3000
Par nominal (rango)(N · m) 0.1~30 Par nominal(N · m) 1 Tipo de montaje del cuerpo principal Montaje lateral (tipo brida)
Estructura del eje Mediante Cantidad de embragues 1 Estructura Estructura sin contacto
Característica Otros Enfriamiento Enfriado naturalmente Clase de aislamiento Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HC10 de la serie Embrague de histéresis.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico