(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perno hexagonal - LOCTITE "Precoat" 204 totalmente revestido, acero, cromado, M6/M8, grueso

Perno hexagonal - LOCTITE "Precoat" 204 totalmente revestido, acero, cromado, M6/M8, grueso
  • Descuento por volumen

Los pernos hexagonales están recubiertos con LOCTITE y se venden en pequeñas cantidades. Utilice la función de prevención de aflojamiento según sea necesario.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXN204-STU-A-M6X10
HXN204-STU-A-M8X20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

6101
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

8201.25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo tornillo Hilo completo Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno
Material Acero Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Abrigo con agente preventivo flojo
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Prevención de caídas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico