(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno hexagonal: acero inoxidable 316 L, tratamiento de superficie de endurecimiento por plasma SDC, M5 - M16, grueso, sala limpia

Perno hexagonal: acero inoxidable 316 L, tratamiento de superficie de endurecimiento por plasma SDC, M5 - M16, grueso, sala limpia
  • Descuento por volumen

Las impurezas, como los lubricantes, no se utilizan para evitar que los tornillos de acero inoxidable se adhieran.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCB-HBF-M5X8
SCB-HBF-M5X10
SCB-HBF-M5X12
SCB-HBF-M5X16
SCB-HBF-M5X20
SCB-HBF-M5X25
SCB-HBF-M6X8
SCB-HBF-M6X10
SCB-HBF-M6X12
SCB-HBF-M6X16
SCB-HBF-M6X20
SCB-HBF-M6X25
SCB-HBF-M8X16
SCB-HBF-M8X20
SCB-HBF-M8X25
SCB-HBF-M8X30
SCB-HBF-M8X35
SCB-HBF-M8X40
SCB-HBF-M8X45
SCB-HBF-M8X50
SCB-HBF-M10X25
SCB-HBF-M10X30
SCB-HBF-M10X35
SCB-HBF-M10X40
SCB-HBF-M10X45
SCB-HBF-M10X50
SCB-HBF-M10X55
SCB-HBF-M10X60
SCB-HBF-M10X65
SCB-HBF-M10X70
SCB-HBF-M12X25
SCB-HBF-M12X30
SCB-HBF-M12X35
SCB-HBF-M12X40
SCB-HBF-M12X45
SCB-HBF-M12X50
SCB-HBF-M12X55
SCB-HBF-M12X60
SCB-HBF-M12X65
SCB-HBF-M12X70
SCB-HBF-M12X75
SCB-HBF-M16X30
SCB-HBF-M16X35
SCB-HBF-M16X40
SCB-HBF-M16X45
SCB-HBF-M16X50
SCB-HBF-M16X55
SCB-HBF-M16X60
SCB-HBF-M16X65
SCB-HBF-M16X70
SCB-HBF-M16X75
SCB-HBF-M16X80
SCB-HBH-M10X40
SCB-HBH-M10X45
SCB-HBH-M10X50
SCB-HBH-M10X55
SCB-HBH-M10X60
SCB-HBH-M10X65
SCB-HBH-M10X70
SCB-HBH-M12X40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Tipo tornillo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10580.8Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

105100.8Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

105120.8Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

105160.8Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

105200.8Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

105250.8Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10681Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106101Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106121Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106161Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106201Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106251Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108161.25Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108201.25Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108251.25Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

108301.25Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108351.25Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108401.25Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108451.25Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108501.25Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1010251.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010301.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010351.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010401.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1010451.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1010501.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1010551.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1010601.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010651.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010701.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012251.75Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1012301.75Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012351.75Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012401.75Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012451.75Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1012501.75Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012551.75Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012601.75Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012651.75Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012701.75Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012751.75Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1016302Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016352Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016402Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016452Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016502Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016552Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1016602Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1016652Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016702Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016752Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016802Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010401.5Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010451.5Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010501.5Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010551.5Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010601.5Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010651.5Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010701.5Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012401.75Medio hilo

Cargando…

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno Material Acero inoxidable 316 L
Tratamiento de superficies Tratamiento de endurecimiento de la superficie de plasma SDC Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar / Resistente al calor / Uso para circunstancias limpias

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico