(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

10.9 Hexagon Trimmer Sems P-2 Película de óxido negro

10.9 Hexagon Trimmer Sems P-2 Película de óxido negro
  • Descuento por volumen

Este producto utiliza pernos hexagonales SCM y arandelas de resorte 40 - 50 HRC.
Arandelas de resorte / arandelas redondas con metal incorporado y arandela circular S55C
Estos tamaños de inserto de la lavadora están diseñados para evitar la inserción olvidada de la lavadora y para reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para insertarlos. También se utilizan para insertar en arandelas de hierro convencionales. El diámetro interno es, por lo tanto, más pequeño que el diámetro nominal.
Este nuevo producto es ideal para usar en piezas que carecen de resistencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
109HXNP2-ST-M6-10
109HXNP2-ST-M6-12
109HXNP2-ST-M6-15
109HXNP2-ST-M6-16
109HXNP2-ST-M6-20
109HXNP2-ST-M6-25
109HXNP2-ST-M8-15
109HXNP2-ST-M8-16
109HXNP2-ST-M8-20
109HXNP2-ST-M8-25
109HXNP2-ST-M8-30
109HXNP2-ST-M8-35
109HXNP2-ST-M10-20
109HXNP2-ST-M10-25
109HXNP2-ST-M10-30
109HXNP2-ST-M10-35
109HXNP2-ST-M10-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Ancho plano S
(mm)
Ancho diagonal e
(mm)
Espesor de cabeza k
(mm)
Diámetro exterior del cuerpo D1 (máximo)
(φ)
Sección Dimensión Ancho B (mínimo) x Espesor (T)
(mm)
500 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

61010±0.2~011.54±0.1511.52.7×1.5
500 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

61210±0.2~011.54±0.1511.52.7×1.5
400 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

61510±0.2~011.54±0.1511.52.7×1.5
400 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

61610±0.2~011.54±0.1511.52.7×1.5
400 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

62010±0.2~011.54±0.1511.52.7×1.5
300 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

62510±0.2~011.54±0.1511.52.7×1.5
200 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

81513±0.25~0155.5±0.15153.2×2
200 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

81613±0.25~0155.5±0.15153.2×2
200 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

82013±0.25~0155.5±0.15153.2×2
150 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

82513±0.25~0155.5±0.15153.2×2
150 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

83013±0.25~0155.5±0.15153.2×2
120 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

83513±0.25~0155.5±0.15153.2×2
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102017±0.25~019.67±0.219.63.7×2.5
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102517±0.25~019.67±0.219.63.7×2.5
80 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103017±0.25~019.67±0.219.63.7×2.5
80 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103517±0.25~019.67±0.219.63.7×2.5
80 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

104017±0.25~019.67±0.219.63.7×2.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Maleficio
Material Aleación de acero para la construcción (SCM) Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Caja / paquete
Aplicación Resistente al calor / Resistencia / Resistente a la abrasión Clase de resistencia (acero) 10.9 Tipo incorporado SW incorporado
Arandela (tipo) P-2 Tornillo de Precisión JIS 6 g Precisión del cuerpo JIS B1180 Anexo
Especificaciones de la lavadora Compatible con JIS B1251 Número 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico