(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal: aleación de aluminio A5056, M3 - M8, grueso

Tornillo de cabeza hueca hexagonal: aleación de aluminio A5056, M3 - M8, grueso
  • Descuento por volumen

Respetuoso con el medio ambiente y de bajo costo
Aleación de aluminio 5000
tornillo de cabeza hueca hexagonal ligera

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A5056CBF3-6
A5056CBF3-8
A5056CBF3-10
A5056CBF3-12
A5056CBF3-15
A5056CBF4-8
A5056CBF4-10
A5056CBF4-12
A5056CBF4-15
A5056CBF4-20
A5056CBF5-8
A5056CBF5-10
A5056CBF5-12
A5056CBF5-15
A5056CBF5-20
A5056CBF6-10
A5056CBF6-12
A5056CBF6-15
A5056CBF6-20
A5056CBF6-25
A5056CBF8-12
A5056CBF8-15
A5056CBF8-20
A5056CBF8-25
A5056CBF8-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm)
500 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

36
500 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

38
500 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

310
500 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

312
500 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

315
500 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

46
500 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

410
500 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

412
500 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

415
500 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

420
400 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

58
400 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

510
400 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

512
400 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

515
400 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

520
200 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

610
200 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

612
200 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

615
200 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

620
200 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

625
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

812
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

815
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

820
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

825
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

830

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Hilo completo Material Aleación de aluminio 5056W-H32
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Caja / paquete
Aplicación Resistencia química / Resistencia / No magnético / Propiedad de conducción eléctrica / Para sistemas de vacío / Resistente a la abrasión Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico