(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - acero, clase 14.9, M6 - M12, grueso, de alta resistencia

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - acero, clase 14.9, M6 - M12, grueso, de alta resistencia
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material: ③Acero inoxidable 304 (acero de ultra alta resistencia KNDS4 con grado de fijación 14,9)
· Tamaño: M6 - M12
· Clasificación de fuerza: 14.9
· Solicitud: Resistencia resistente / para sistemas de vacío / resistencia a la abrasión
· Característica: Diseño compacto y soporte para uso en un entorno de alta temperatura.
Dureza: HRC44-50
Fuerza de tensión: 1.400N/mm2
Estiramiento: 9% mínimo (Similar a la clasificación de fuerza 10.9)
Estándar: JIS B1176
Tipo roscado: Rosca MJ de ISO 5855-1 (Grado aeroespacial)
Acabado: protección delta (Acabado base: acabado KL100 X 2, acabado superior: acabado VH300 X 1)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
14.9CB-M6-10
14.9CB-M6-10-DP
14.9CB-M6-12
14.9CB-M6-12-DP
14.9CB-M6-15
14.9CB-M6-15-DP
14.9CB-M6-16
14.9CB-M6-16-DP
14.9CB-M6-20
14.9CB-M6-20-DP
14.9CB-M6-25
14.9CB-M6-25-DP
14.9CB-M6-30
14.9CB-M6-30-DP
14.9CB-M6-35
14.9CB-M6-40
14.9CB-M6-45
14.9CB-M6-50
14.9CB-M8-12
14.9CB-M8-15
14.9CB-M8-15-DP
14.9CB-M8-16
14.9CB-M8-16-DP
14.9CB-M8-20
14.9CB-M8-20-DP
14.9CB-M8-25
14.9CB-M8-25-DP
14.9CB-M8-30
14.9CB-M8-30-DP
14.9CB-M8-35
14.9CB-M8-40
14.9CB-M8-40-DP
14.9CB-M8-45
14.9CB-M8-45-DP
14.9CB-M8-50
14.9CB-M8-50-DP
14.9CB-M8-55
14.9CB-M8-60
14.9CB-M8-65
14.9CB-M8-70
14.9CB-M10-15
14.9CB-M10-15-DP
14.9CB-M10-16
14.9CB-M10-16-DP
14.9CB-M10-20
14.9CB-M10-20-DP
14.9CB-M10-25
14.9CB-M10-25-DP
14.9CB-M10-30
14.9CB-M10-30-DP
14.9CB-M10-35
14.9CB-M10-35-DP
14.9CB-M10-40
14.9CB-M10-40-DP
14.9CB-M10-45
14.9CB-M10-45-DP
14.9CB-M10-50
14.9CB-M10-50-DP
14.9CB-M10-55
14.9CB-M10-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Tratamiento de superficies Tipo tornillo Toque el diámetro exterior máximo dk
(φ)
200 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6101Ninguno[Hilo completo] MJ todos los tornillos10.22
200 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6101-[Hilo completo] MJ todos los tornillos10.22
200 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6121Ninguno[Hilo completo] MJ todos los tornillos10.22
200 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6121-[Hilo completo] MJ todos los tornillos10.22
200 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6151Ninguno[Hilo completo] MJ todos los tornillos10.22
200 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6151-[Hilo completo] MJ todos los tornillos10.22
200 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6161Ninguno[Hilo completo] MJ todos los tornillos10.22
200 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6161-[Hilo completo] MJ todos los tornillos10.22
200 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6201Ninguno[Hilo completo] MJ todos los tornillos10.22
200 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6201-[Hilo completo] MJ todos los tornillos10.22
200 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6251Ninguno[Hilo completo] MJ todos los tornillos10.22
200 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6251-[Hilo completo] MJ todos los tornillos10.22
200 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6301Ninguno[Hilo completo] MJ todos los tornillos10.22
200 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6301-[Hilo completo] MJ todos los tornillos10.22
200 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6351Ninguno[Medio hilo] Tornillo de rosca parcial MJ10.22
200 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6401Ninguno[Medio hilo] Tornillo de rosca parcial MJ10.22
200 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6451Ninguno[Medio hilo] Tornillo de rosca parcial MJ10.22
200 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6501Ninguno[Medio hilo] Tornillo de rosca parcial MJ10.22
200 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8121.25Ninguno[Hilo completo] MJ todos los tornillos13.27
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8151.25Ninguno[Hilo completo] MJ todos los tornillos13.27
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8151.25-[Hilo completo] MJ todos los tornillos13.27
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8161.25Ninguno[Hilo completo] MJ todos los tornillos13.27
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8161.25-[Hilo completo] MJ todos los tornillos13.27
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8201.25Ninguno[Hilo completo] MJ todos los tornillos13.27
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8201.25-[Hilo completo] MJ todos los tornillos13.27
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8251.25Ninguno[Hilo completo] MJ todos los tornillos13.27
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8251.25-[Hilo completo] MJ todos los tornillos13.27
100 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

8301.25Ninguno[Hilo completo] MJ todos los tornillos13.27
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8301.25-[Hilo completo] MJ todos los tornillos13.27
100 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

8351.25Ninguno[Hilo completo] MJ todos los tornillos13.27
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8401.25Ninguno[Medio hilo] Tornillo de rosca parcial MJ13.27
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8401.25-[Medio hilo] Tornillo de rosca parcial MJ13.27
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8451.25Ninguno[Medio hilo] Tornillo de rosca parcial MJ13.27
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8451.25-[Medio hilo] Tornillo de rosca parcial MJ13.27
100 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

8501.25Ninguno[Medio hilo] Tornillo de rosca parcial MJ13.27
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8501.25-[Medio hilo] Tornillo de rosca parcial MJ13.27
50 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8551.25Ninguno[Medio hilo] Tornillo de rosca parcial MJ13.27
50 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8601.25Ninguno[Medio hilo] Tornillo de rosca parcial MJ13.27
50 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8651.25Ninguno[Medio hilo] Tornillo de rosca parcial MJ13.27
50 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8701.25Ninguno[Medio hilo] Tornillo de rosca parcial MJ13.27
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10151.5Ninguno[Hilo completo] MJ todos los tornillos16.27
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10151.5-[Hilo completo] MJ todos los tornillos16.27
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10161.5Ninguno[Hilo completo] MJ todos los tornillos16.27
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10161.5-[Hilo completo] MJ todos los tornillos16.27
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10201.5Ninguno[Hilo completo] MJ todos los tornillos16.27
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10201.5-[Hilo completo] MJ todos los tornillos16.27
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10251.5Ninguno[Hilo completo] MJ todos los tornillos16.27
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10251.5-[Hilo completo] MJ todos los tornillos16.27
50 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10301.5Ninguno[Hilo completo] MJ todos los tornillos16.27
50 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10301.5-[Hilo completo] MJ todos los tornillos16.27
50 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10351.5Ninguno[Hilo completo] MJ todos los tornillos16.27
50 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10351.5-[Hilo completo] MJ todos los tornillos16.27
50 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10401.5Ninguno[Hilo completo] MJ todos los tornillos16.27
50 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10401.5-[Hilo completo] MJ todos los tornillos16.27
50 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10451.5Ninguno[Medio hilo] Tornillo de rosca parcial MJ16.27
50 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10451.5-[Medio hilo] Tornillo de rosca parcial MJ16.27
50 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10501.5Ninguno[Medio hilo] Tornillo de rosca parcial MJ16.27
50 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10501.5-[Medio hilo] Tornillo de rosca parcial MJ16.27
50 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10551.5Ninguno[Medio hilo] Tornillo de rosca parcial MJ16.27
50 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10601.5Ninguno[Medio hilo] Tornillo de rosca parcial MJ16.27

Cargando…

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Maleficio Material KNDS4
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Caja / paquete
Aplicación Resistencia / Para sistemas de vacío / Resistente a la abrasión Clase de resistencia (acero) 14.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico