(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandela de sellado (SUS304) Pieza de goma: NBR

Arandela de sellado (SUS304) Pieza de goma: NBR
  • Descuento por volumen

La arandela exprimida de acero inoxidable está equipada con una empaquetadura, de modo que no se mueva fácilmente cuando se aprieta, y se adhiere a la rosca del perno o se sella.
Se utiliza en motores, bombas, automóviles, máquinas de presión de aceite y aire, máquinas industriales, pernos y otros dispositivos porque evita la fuga de gas y líquido de las piezas de apriete de los pernos.
Se utiliza en dispositivos de control automático, equipos de aire acondicionado, todo tipo de plantas industriales, dispositivos de desarrollo marino, etc.
Cabe en cajas pequeñas. Al realizar un pedido, ingrese el número de piezas en la columna de cantidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
YNBRSM3
YNBRSM4
YNBRSM5
YNBRSM6
YNBRSM8
YNBRSM10
YNBRSM12
YNBRSM16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
O.D. D
(mm)
Cantidad
1,000 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

3.232.271000
1,000 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

4.242.181000
1,000 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

5.252.79.51000
1,000 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

6.26311.51000
1,000 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

8.283.215.21000
100 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10.210418100
100 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

14.2124.824100
100 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

18.8165.330100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Para fluidos Tipo Arandela de sellado Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Unidad de ventas Caja / paquete Material: Acero inoxidable Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Material de sellado Caucho nitrilo NBR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico